製品の公開
RACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)

RACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)

Google翻訳”,
Resolute 30トンユニットは、強力な5段階冷却と標準のシングルゾーンおよびマルチゾーンVAV機能を備えながら、業界最小・最軽量を実現しています。Resolute 30トンユニットをお選びいただくことで、ゾーニングとマルチステージ冷却により建物利用者の快適性を向上させることができます。主な特徴: - Resolute™ 30トンモデルは、業界最小・最軽量です。 - ヒンジ式アクセスパネル、スライド式凝縮水排出パン、工場出荷時に取り付けられたエコノマイザー、およびシングルポイント配線により、迅速かつ容易なサービス、メンテナンス、および設置が可能 - ClearControl™、工場出荷時に取り付けられたダイレクトデジタルコントロール(DDC)、および簡単な診断とModbus®、LonWorks®、またはBACnet®による接続のためのセンサーを介して、PlusOne®診断が標準装備 利用可能な電源オプション:208~230V / 3相 / 60 Hz、460V / 3相 / 60 Hz、575V / 3相 / 60 Hz 限定保証(商用アプリケーション):部品 – 1年間、コンプレッサー – 5年間。ProtectionPlus®を通じて追加の延長保証パッケージもご利用いただけます。すべてのユニットは工場で稼働試験済みで、R-454B冷媒が充填された状態で出荷されます。
仕様
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 10.0 EER / 13.2 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ DDC and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrachyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ac-30-ton
  • コレクションセットPackaged Air Conditioning
  • コレクションRACHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C (30 Ton)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ