製品の公開
RGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E

RGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E

Google翻訳”,
  • ルネッサンス製品は、設置面積の柔軟性を考慮し、ルーフカーブアダプターなしでほとんどの他社製品と容易に直接交換できるよう設計されています。また、スライド式のクイッククリーンドレンパン、クイックスライドブロワーアセンブリ、特許取得済みのフレックスフィットフィルターラックへの工具不要のアクセス、ロック可能な外部ゲージポートなど、業界をリードする保守性も備えています。ユニットはASHRAE 90.1のエネルギー効率基準を満たすか上回り、厳しいSEET試験に合格することで、過酷な環境でも確実に動作し、最大125°F(約54℃)まで強力な冷却性能を発揮します。

注目すべき機能:

  • オプションのホットガス再加熱(HumidiDry®)は、より厳密な湿度制御と快適性の向上を実現する単相電源ユニットを含む全モデルで利用可能です。
  • 特許取得済みのフレックスフィットフィルターラックとクイッククリーン排水ペインにより、迅速かつ簡単なサービスとメンテナンスを実現
  • 特許取得済みのVelocifin®ガス熱交換器アセンブリにより、熱伝達が向上し、サービスとメンテナンスが容易になります。
  • PlusOne®診断は、読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、および入力/出力オプションを備えたCoreCommand™を通じて標準装備され、建物のコンプライアンスニーズを満たします。
  • オプションのClearControl™には、工場出荷時にインストールされたダイレクトデジタルコントロール(DDC)とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、またはBACnet®を介して簡単に接続できます。

利用可能な電源オプション: 208-230V / 1相 / 60 Hz • 208-230V / 3相 / 60 Hz • 460V / 3相 / 60 Hz • 575V / 3相 / 60 Hz
限定保証(商用アプリケーション):部品 – 1年、コンプレッサー – 5年、標準熱交換器 – 10年、ステンレス製熱交換器 – 20年。ProtectionPlus®を通じて、追加の延長保証パッケージをご利用いただけます。
すべてのユニットは工場でテストされ、R-454B 冷媒が充填された状態で出荷されます。

仕様
    • Nominal sizes: 3-5 Tons
    • Up to 16.2 SEER2 / 12 EER2
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrgecyc-renaissance-line-classic-plus-series-packaged-ge
  • コレクションセットPackaged Gas/Electric
  • コレクションRGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ