製品の公開
RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

Google翻訳”,
Resoluteユニットは工場で充電、配線、運転試験済みで、信頼性の高いパフォーマンスを実現するデュアルステージコンプレッサーと現場で変更可能なエアフローオプションを備えています。注目すべき機能として、スライド式室内ファンアセンブリ、シングルポイント電気接続、そしてサービスと定期メンテナンスの利便性を高める2インチスライド式フィルターが挙げられます。15トンと20トンの容量からお選びいただけるResoluteヒートポンプは、様々な商業用途に最適です。優れた機能: - 標準のヒンジ付きアクセス パネル、凝縮水オーバーフロー センサー付きのスライド式ドレン パン、クイック スライド ブロワー アセンブリを含む PlusOne® ServiceSmart パッケージにより、サービスとメンテナンスが簡単になります - 読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、入出力オプションを備えた CoreCommand™ を通じて PlusOne® Diagnostics が標準装備され、建物のコンプライアンス ニーズを満たします - 工場出荷時に取り付けられたエコノマイザーと標準のシングル ポイント配線により、インストールが向上 - オプションの ClearControl™ には、工場出荷時に取り付けられたダイレクト デジタル コントロール (DDC) とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® を介して簡単に接続できます 利用可能な電源オプション: 208~230V / 3 相 / 60 Hz、460V / 3 相 / 60 Hz、575V / 3 相 / 60 Hzすべてのユニットは工場でテストされ、R-454B 冷媒が充填された状態で出荷されます。
仕様
    • Nominal sizes: 15 & 20 Tons
    • Up to 10.6 EER / 13.5 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube
    • Optional PlusOne® ClearControl™
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrhphyb-resolute-line-classic-series-packaged-heat-pump
  • コレクションセットPackaged Heat Pump
  • コレクションRHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 17 11
  • OmniClassタイトルPackaged Heat Pumps

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ