製品の公開
RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

Google翻訳”,
  • 全モデルに 2 段スクロール コンプレッサーを搭載: 最大限の効率と静かな動作を実現します。
  • マイクロチャネル蒸発器・凝縮器コイル:堅牢な表面、冷媒使用量の低減、そして従来の銅管/アルミフィンコイルよりも軽量化を実現し、優れた性能を発揮します。オールアルミ構造により、蟻塚腐食やアルミ管の摩擦による損傷に対する優れた保護性能を発揮します。設計により、清掃がより簡単かつ迅速になります。
  • 2 つの熱膨張弁: すべての動作条件で正確な過熱制御、信頼性、およびエネルギー効率を実現するために、すべてのモデルに標準装備されています。
  • 高圧および低圧制御: 冷媒コンポーネントの保護と信頼性のために、すべてのモデルに標準装備されています。
  • 簡単にアクセスできるコントロール ボックスとスライド式のブロワー セクションにより、設置と保守が迅速化されます。
  • テスト済み。信頼性あり。頑丈。100% 工場稼働テスト済み。
  • PlusOne®冷媒検出システム™ 統合された特許取得済み設計により、低GWP冷媒モニタリングでシステム保護と住宅所有者の安心を実現
仕様
    • Two-Stage Scroll Compressors on all models: Provides maximum efficiency and quiet operation.
    • MicroChannel Evaporator & Condenser Coil: Delivers superior performance with a robust surface, a decreased refrigerant requirement and is lighter than conventional copper tube/aluminum fin coils.All-aluminum construction offers superior protection against formicary corrosion and aluminum tube rubbing damage. Design allows for easier and faster cleaning.
    • Two Thermal Expansion Valves: Standard on all models for precise superheat control, reliability, and energy efficiency at all operating conditions.
    • High and Low Pressure Control: Standard on all models for refrigerant component protection and reliability.
    • Easily Accessible Control Box and Slide-Out Blower Section Allows for faster installability and serviceability.
    • Tested. Trusted. Tough. 100% Factory Run Tested.
    • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring
技術仕様
  • Unique refrhpxyc-endeavor-line-classic-plus-series-residential-packaged-heat-pump
  • コレクションセットResidential Packaged Heat Pump
  • コレクションRHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 17 11
  • OmniClassタイトルPackaged Heat Pumps