Google翻訳”,
RPCYシリーズの業務用スプリットモデルは、信頼性の高い動作と安定した暖房・冷房性能を実現するように設計されています。メンテナンスと保守性を考慮した設計で、すべてのアクセスパネルはユニットの構造強度に影響を与えることなく開閉できるため、コイルの清掃や部品の点検といった日常的なメンテナンスが容易になります。スタンプ加工されたルーバーパネルはコンデンサーコイルを100%保護し、ユニットの性能と信頼性を高めます。利用可能な電源オプション:208~230V / 3相 / 60 Hz、460V / 3相 / 60 Hz、575V / 3相 / 60 Hz。限定保証(業務用):部品 – 1年間、コンプレッサー – 5年間。ProtectionPlus®を通じて、追加の延長保証パッケージをご利用いただけます。