製品の公開
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe
Riccini Srl

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Google翻訳”,

地下非圧力排水システム用の高密度ポリエチレン HDPE パイプで、構造化された二重壁波形プロファイルを備え、内側は滑らかで外側は波形です。

接合システムはスリーブタイプで、外部波形の溝の間にエラストマーガスケットが配置されています。

FLUID パイプは、ほぼすべての Riccini パイプと同様に、亀裂が入りやすく、マイクロスリットが入っているため、排水などの他の分野での用途に適しています。

色: ビデオ検査を容易にするために、外側は黒、内側はグレーです。

仕様
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
技術仕様
  • Unique refFluid
  • コレクションセットSEWER NETWORKS
  • コレクションSEWER NETWORKS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-16
  • エディション1
関連
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings