製品の公開
Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

特徴

  • SUNPOWERを搭載したリッチソーラー100ワットフレキシブルソーラーパネル
  • SUNPOWERセル
  • 12Vオフグリッドソーラーパネル
  • 軽量:4.4ポンド/ 2 kg
  • 厚さ:1/8インチ/ 3 mm
  • 30度まで屈曲
  • パネルのステンレス鋼グロメット、簡単で低コストのインストール
  • 25年間の限定出力保証

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 16.1V
    • Maximum Power Current(Imp): 6.21A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 19.6V
    • Short Circuit Current(Isc): 6.77A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Maximum Series Fuse Rating(A): 10A
    • Weight: 4.4 lb (2 kg)
    • Dimensions: 44.5 x 21.3 x 0.1 in
技術仕様
  • Unique refRich-Solar-100-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)