製品の公開
Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

特徴

  • 12Vオフグリッドソーラーパネル。
  • 0〜+5Wは正の電力出力を保証します。
  • IP65またはIP67定格。
  • 強力な強化ガラスとアルミニウムフレームで構築されています。
  • 厳しい環境条件に耐えることが認定されています。
  • 曇りの日、朝、夕方に優れた低照度性能。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 46.7 x 20.1 x 1.4 in
技術仕様
  • Unique refRich-Solar-Black-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)