製品の公開
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    Google翻訳”,
    Groupe RIDORETの革新的な窓とドアは、今日の環境にとって究極の選択肢です。 EnRと呼ばれるこの範囲の窓、ドアは、熱損失の一部を回復できるようにするガラス内の空気の循環を特徴としています。これにより、熱性能(最大0.3 W / m2Kの窓全体の断熱値Uw)が向上し、高い太陽熱取得係数が得られます。
    仕様
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    技術仕様
    • Unique refA21_PF1_EnRALU
    • コレクションセットDoors
    • コレクションPF1
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows