製品の公開
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ
アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ

    アルミルーバー SHS-3050/スカイフィット スタンダードタイプ/格子タイプ

    アルミルーバー
    ボルト固定式ルーバー スカイフィット スタンダードタイプ 格子タイプ /SHS-3050

    目隠しや遮光、通風としての使用はもちろん、建築物の意匠としても活躍できるアルミルーバーは、用途や目的に合わせて多彩な製品ラインアップからお選びいただけます。

    ボルト固定式ルーバーの「スカイフィット」は、約70種類以上の豊富なパネル形状を取り揃えた内外装用のアルミルーバーです。ルーバーピッチもルーバー形状の組み合わせも自由にデザインが可能です。ルーバーを360度どこから見ても美しく仕上げるアイテムをご用意しています。固定方法は、スムーズな施工性と強度を両立するボルト固定方式に、安全を考慮したボルト緩み止め仕様を採用しました。

    建物の完成度を高める充実のオプション部品
    ・ルーバー裏も美しく仕上げる裏面化粧材
    ・ビスの見えない形材小口フタ
    ・細く使いやすいストリンガー(下地材)
    ・安全性と意匠性を兼ね備えたスリムな振れ止め

    デザイン性を高めるカラーラインアップ
    優れた耐候性をもつ様々な表面仕上げをご用意しています。
    ・滑らかな質感のアルマイト仕上げ
    ・高級感とあたたかみのある木目調シート仕上げ
    ・リン酸処理風のメタル調シート仕上げ
    ・種類を選べる焼付塗装仕上げ
    仕様
    • ●仕様範囲
       この仕様は、アルミニウム合金製内外装ルーバーの製作及び補助材に関するものです。

      ●仕上げ
      【アルマイト仕上げ】
      ・優れた耐候性 陽極酸化塗装複合皮膜 A1種相当
       RIKENのアルマイト艶消しクリアー製品は陽極酸化皮膜の上に、電解塗装(艶消しクリアー)が施されているため、紫外線、風、酸性雨等の自然条件に対しての耐候性が優れています。
       (使用条件や環境により本来の性能が確保できない場合がありますので、定期的な清掃をお願いします。)
      ・色調豊かなカラー
       二次電解による着色法は、淡色から黒色と幅広い色調が可能です。
       仕上げの種類や色により価格が異なります。

      【焼付塗装仕上げ】
      ・各種焼付塗装が可能(アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂)
       焼付塗装仕上げの場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。

      【木目調・メタル調仕上げ】
      ・高耐候 内・外装用シート WE・DE
       表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
      ・超高耐候 内・外装用シート WTAR
       耐候性に優れ、屋内だけでなく屋外への使用も可能な特殊オレフィンシート
      ・木目塗装 WP

      ※製品形状により対応仕上げの可否は異なります。
      ※発注量によって価格が異なる製品もございます。
       詳しくは製品カタログ・価格表をご参照ください。

      ●定尺
      【パネル】
       アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで
       (ホールシェードHL-20040Aは5.76mまで)
       シート仕上げは5.9mまで承りますが、4mを超える場合はご相談ください。
       (対応製品はカタログを参照してください。)

      【その他部材】
       定尺製品の長さは、それぞれのカタログ掲載ページにてご確認ください。

      ●梱包:製品は、ダンボール等で厳重に梱包します。
      ●輸送:平積みを原則とし、積荷の損傷及び荷崩れに注意してトラック輸送します。
      ●保管:現場管理者の指示により、損傷を与えない場所に枕をかい、平積みします。
      ●材料仕様:カタログの技術仕様・製品仕様ページを参照してください。

      ※予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
    技術仕様
    • Unique refsky_st_SHS-3050
    • コレクションセットルーバー
    • コレクションスタンダードタイプ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-09
    • エディション1
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム

    対応地域

    アジア