製品の公開
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
    C.R. Laurence

    CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,


    これらのユニバーサルウォールマウントガラスオーニング/ガラスキャノピーブラケットは、見た目だけでなく、その汎用性のために本当に人気があります。各ブラケットには4つのガラスアタッチメントがあり、アタッチメントごとにガラスに3/4 "(19 mm)の穴が1つ必要です。これらは9/16"(14 mm)の厚さの強化合わせガラスで使用するように設計されています。回転するガラスのアタッチメントは、16度(任意の方向に8度)に調整され、セグメント化されたガラス、曲がったガラス、またはゆがんだガラスに対応します。

    さまざまなガラスサイズに対応したガラスキャノピー。

    #shade #canopy #awning #sunblind #glassroof

    仕様
    • Glass awning/ Glass Canopy requires 9/16" (14 mm) Thick Tempered, Laminated Glass

      • Used on Flat or Curved Top Segmented Glass Awnings
      • Glass awning/ glass canopy components are fabricated From 304 Alloy Stainless Steel
      • Glass awning/ glass canopy components available in Brushed or Polished Finishes
      • Custom Angles or 45 Degrees Corner Brackets are Available on Special Order

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof


    技術仕様
    • Unique refcrl-gab-series-glass-awning-brackets
    • コレクションセットWalls
    • コレクションSun Control Devices
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_86
    • Uniclass2015詳細Sunscreens
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国