製品の公開
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    Google翻訳”,
    AMPLITUDEは、光が主導的な役割を果たし、空間が無限に広がるユニークな建築体験を可能にする最新のミニマリスト大規模ウィンドウシステムです。 AMPLITUDEでは、アルミニウムとガラスが結合して、補完的な材料としての限界を探ります。グレージングは構造的機能を担っていますが、アルミニウムフレームは最小限に抑えられ、大きくてエレガントでほとんど見えないグレージングされた表面が得られ、内部と外部の境界線がぼやけます。
    仕様
    • FACT SHEET
      • FRAME Totally integrated and hidden.
      • Built-in bearing
      • Minimum vertical connection: 20mm
      • Anodized or coast-proof lacquered aluminium GLAZING
      • Maximum glazing thickness: 34 mm
      • 18m2 maximum
      • Horizontal; 18m2 (6×3)
      • Glazing ratio: 99% LOCK SYSTEM Several Locking points.
      • Alarm and Electric lock
      • Lined-up-to-frame lever
      • Micro-ventilation APERTURE CONFIGURATION Fixed sheets (Up to 18m2)
      • 1,2, and 3 sliding sheets (up to 18m2 cada hoja, 13m2 without motoritzation)
      • Angle openings
      • Possibility of integrating sheets inside walls. TECHNICAL DATA
      • Transmitancy: Ucw from 1.1 (W/m2K)
      • Air hermeticism: (EN 12207): CLASE 4
      • Waterproof: (EN 12208): CLASE 7A
      • Wind load resistance: (EN 12211): CLASE C5
      • Sound-proof (EN ISO 14351-1) CALSE 3
      • Security (EN 1627) RC2 Accesibility (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    技術仕様
    • Unique refamplitude_windows
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションSliding minimalist large-scale window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-07-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95_96
    • Uniclass2015詳細Window walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Horizontal Sliding Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)