製品の公開
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
アーカイブ

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
技術仕様
  • Unique refFJTT860021
  • コレクションセットTiles
  • コレクションDowntown
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-11-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)9.6
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)7.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC30131704
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring