製品の公開
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
    Seves Glass Block

    MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    5つ星のうち4.64.6(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    Seves Glassblockのデザインは、新しいエレガントで受賞歴のある手作り製品のラインであるMendiniコレクションを獲得しています。 1990年代、Seves Glassblockは、ガラスブロックに色を導入した最初の企業であり、それによって新しいアプリケーションへの道を開きました。 10年後、Seves Glassblockは、折衷的に創造的な会社であるAtelier Mendiniに、ガラスブロックでの色の使用をさらに発展させるように依頼しました。このようにして「メンディーニコレクション」が誕生しました。これは、自然に触発され、現代の家のインテリアに新しい視覚的なニュアンスと感覚を導入するために考案された新しいガラスブロックの範囲です。この範囲には、最も大胆でシャープな色から白黒まで、透明度の異なる16色があります。そして、これらの鮮やかな色は、「ペガサス」の翼のあるガラスブロック技術(19x19x8cm)、滑らかなガラスデザイン、金属仕上げのおかげで製造され、インテリア用の新世代の建築要素を形作っています。手作りの「メンディーニコレクション」ブロックは、色の純度を長期間維持する洗練された製造技術を使用して着色されています。作成者によると、光沢のある若々しい色の「メンディーニコレクション」は、ガラスブロックがエレガントで洗練された組み合わせに適した色彩と比喩的な配置を生成できるように設計されています。「メンディーニコレクションのカラーアルファベットは、個別に選択された色を提供します。 、およびそれらの関係とバリエーション、単色から万華鏡のような効果まで、バリエーションの無限のチェス盤を作成する可能性。これまでのところ、官能性、概念性、象徴性、快楽主義、感情は、ガラスブロックの幾何学的言語から欠落しているパラメーターです。このコレクションは、建築家がこれまで考慮されていなかった新しい詩的な地平を開きます。しかし、それらは現在利用可能であり、本当に魅力的です。サファイア、トパーズ、アンバー、ルビーなどの新しい輝く存在。そして、この豊かな魅力のおかげです。この新しいコレクションの各色には、貴重な石の表現力豊かな名前が付けられています。」アレッサンドロとフランチェスコメンディーニメンディーニコレクションは、インテリア用途と0°C/32°Fを超える温度での保管にのみ推奨されます
    仕様
    • MENDINI Q19 T MET Seves Glassblock - Vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    技術仕様
    • Unique refMENDINI_COLLECTION
    • コレクションセットDesign Mendini Q19T
    • コレクションMENDINI COLLECTION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks