製品の公開
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
    Rockfon

    Rockfon Canva Acoustic Wall panels

    Google翻訳”,
    イタリア・ミラノで開催された権威あるArchiproducts Design Award 2023の「オフィス」部門で最優秀賞を受賞

    印象的なデザイン。完璧な音響。

    Rockfon Canva吸音壁パネルは、力強いメッセージと優れた音響効果を一つのデザイン要素で実現します。優れた音響効果と無限のデザインの可能性で、インテリア空間を美しく演出します。Rockfon CanvaはクラスAの吸音性能を備え、静かな空間を創り出し、人々に穏やかで幸せな気分と集中力をもたらします。

    サイズとプリントは、空間の雰囲気、機能、ブランドに合わせてカスタマイズできます。34色のインスピレーションあふれる「Colours of Wellbeing」シリーズからお選びいただくか、独自のグラフィックレイアウトをデザインしてください。10色のフレームカラーと組み合わせることで、空間に個性的なステートメントを演出できます。

    Canvaの取り外し可能なキャンバスなら、部屋の用途や入居者の入れ替えに合わせて、新しいキャンバスを注文するだけで簡単に模様替えできます。洗濯機で洗えるだけでなく、ほこりを払い、掃除機をかけ、抗菌シートで消毒できるので衛生面でも安心です。この素材はM1 A+認証を取得しており、有害物質を排出しません。そのため、長期間の性能寿命を通して高い空気質を維持できます。

    仕様
    • Absorber: 35 mm stone wool absorber
      Frame: 50 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    技術仕様
    • Unique refrockfon-canva-acoustic-wall-panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音

    対応地域

    ヨーロッパ