ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
FRONTROCK FSNストーンウールボードは、B-s1、d0よりも低い可燃性クラスの外部断熱複合システム(ETICS)の開口部(つまり、窓やドアの角)の周りに防火障壁を設置する際の追加要素として使用されます。ファサードに延焼するリスクを減らすため。 FRONTROCKFSN要素の外角は400x400 mm、内角は200 x 200 mmで、FRONTROCKFSタイルで使用されます。 FRONTROCKFSNタイルの外面は下塗りされています。
ストーンウールスラブFRONTROCKFSNは防火障壁として使用され、高層ビルの窓の周りに設置されました。
[ROCKWOOLOÜ(エストニア)による製品。お住まいの国の空き状況を確認してください]
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
エストニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。