製品の公開
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Google翻訳”,

CONLIT 150ストーンウールボードは、鋼製耐力構造およびさまざまなタイプと断面の要素(梁と柱、鉄筋コンクリート構造(天井、壁、梁、柱))の防火、および追加の防火に使用されます。木製構造物の保護コーティング。

ストーンウールスラブCONLIT150は、さまざまなタイプの吊り下げ要素と構造に使用されます。鋼要素の梁と柱、耐火断熱材としての鉄筋コンクリート構造(天井、壁、梁、柱)です。また、追加の耐火カバーとして木造建築物に適用することもできます。

[UAB ROCKWOOL(リトアニア)による製品。お住まいの国の空き状況を確認してください]


仕様
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

技術仕様
  • Unique refLT_CONLIT_150
  • コレクションセットPanels
  • コレクションCurtain Walls
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-02-14
  • エディション1
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国リトアニア
  • 製造国リトアニア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
リトアニア

類似製品