製品の公開
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Google翻訳”,

FRONTROCK FSNストーンウールボードは、防火性能クラスがB-s1、d0未満の外部複合断熱システム(ETICS)の柱の周囲(つまり、窓やドアの隅)に防火障壁を設置する際の追加要素として使用されます。ファサードに延焼するリスクを減らすため。 FRONTROCKFSNエレメントの外角は400x400 mm、内角は200 x 200 mmで、FRONTROCKFSプレートで使用できます。 FRONTROCKFSNの外面は下塗りされています。

ストーンウールスラブFRONTROCKFSNは防火障壁として使用され、高層ビルの窓の周りに設置されました。

[SIA ROCKWOOL(ラトビア)による製品。お住まいの国の空き状況を確認してください]

技術仕様
  • Unique refLV_FRONTROCK_FSN
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションETICS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-05-13
  • エディション1
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国ラトビア
  • 製造国ラトビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

ヨーロッパ
ラトビア

類似製品