製品の公開
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

Google翻訳”,
【ROCKWOOLFranceSASの製品】お住まいの国で在庫状況をご確認ください。JETROCK2は、ブロー加工用のストーンウール粒状断熱材です。アプリケーションJETROCK2は、機械式ブローによるロフト水平屋根の断熱に使用されます。製品の利点λ44:夏と冬の優れた熱性能。デフレクターなしで、風速126 km/hまでの風で本当に安定しています。長期にわたる強力な耐久性(S1分類)。不燃性(ユーロクラスA1)。腐敗防止および非親水性(湿気の影響に対する良好な反応)。
仕様
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_JETROCK_2
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品