[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]
MB ROCKは、コーティングされていない、単一密度の硬質ストーンウールボードで、3つの幅があります。その柔軟なエッジにより、木製フレーム構造の構造支柱間の完全に共通のスペースに適応できます。
Mb Rockは、構造要素(根太、梁など)の間で、下側の木製の床の断熱にも使用できます。
利点:
柔軟なエッジ。
最適な幅。
熱的快適性(密度50 kg / m3)。
不燃性(ユーロクラスA1)。
対応地域
| アフリカ | ヨーロッパ |
|---|---|
アルジェリア | フランス |
コートジボワール | |
セネガル | |
チュニジア | |
モーリタニア | |
モロッコ | |
リビア | |
南アフリカ | |
西サハラ |