製品の公開
Rockacier C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rockacier C Soudable (FR)

Google翻訳”,

[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]

Rockacier C Soudableは、ビチューメンの層と熱融着性フィルムでコーティングされた、単一の高密度ストーンウール断熱パネルです。繊維の配向は製造中に制御され、機械的性能が向上します。

応用
これは、技術ゾーンのある陸屋根、屋上緑化、太陽光発電パネルシステム(クラスC)などの特定の用途で、リブ付き鋼板で作られたアクセスできない陸屋根断熱材に使用されます。

利点:
機器ゾーン、緑および太陽光発電の陸屋根で使用できます(まっすぐな繊維による優れた機械的強度)。
熱(夏の快適さを含む)および音響性能。
ロングレングスフォーマット(2400x600mmおよび2400x1200mm、すべての厚さで使用できるわけではありません)により、より効率的にインストールできます。
不燃性(ユーロクラスA1)。
寸法安定性。
腐敗防止および非親水性。
完全な防水接着:瀝青質膜が断熱パネルに溶接され、ラミネートのより良い凝集を保証します。

仕様
  • Stone wool insulation mono-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 145 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKACIER_C_SOUDABLE
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品