製品の公開
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]ROCKFACADEPREMIUMは、密度65 kg/m3のセミリジッドベアストーンウールスラブです。これは、追加の換気された追加のクラッディングの下のファサードの外部断熱に使用されます。利点:冬のような非常に高い熱性能の夏。製品の強み。実装速度。火災への反応:ユーロクラスA1(不燃性)。
仕様
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Ventilated façade
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品