製品の公開
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] ROCKFEU REI 60 Black RsD は、コーティングされていない二重密度の裸の石毛断熱ボードです。耐火性 140 mm のコンクリートスラブの下で 60 分。用途 ROCKFEU REI 60 Black RsD は、床下スラブの断熱 (既存のスラブの下面に釘を打ち込むことによる断熱) に使用されます。利点: 防火安全性 (不燃性 Euroclass A1) および耐火性 REI 60 (1 時間防火)。熱的および音響的性能。ベールが追加の保護を提供します。滑らかな表面。パネルの軽量性と優れた操作性。パネルの塗装が可能。機械的性能 (良好な挙動)。
仕様
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFloor : Sub-slab
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品