製品を公開する
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

Google翻訳,
[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]ROCKSOLEXPERTは、カバーされていない単一密度のストーンウール断熱ボードです。アプリケーションROCKSOLEXPERTは、スクリードの下の床の断熱および防音に使用されます。製品の利点最適な音響性能。高い機械的抵抗; 500kg/m²未満のすべてのタイプの運転負荷室用。
仕様
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
技術仕様
  • 固有参照番号RWF_ROCKSOL_EXPERT
  • 製品ファミリInsulation
  • 製品グループFloor : Sub-screed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1200
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主要素材Stone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • Uniclass 2015 コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 説明Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 21 15 13
  • OmniClass タイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品