Google翻訳,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] 壁の構成(内側から外側へ): - 石膏ボード BA13 型 - 空気層 - 湿度可変防湿シート INTELLO ROCKFOL - MB ROCK:構造用垂直木製要素 145mm x 40mm の間 145mm(中心間の距離 600mm) - 木製パネル(OSB 型)とくさび用接着剤 - ECOROCK DUO(1 m² あたり 5 本のダボ付き) - 外装コーティング MB ROCK は、3 種類の幅で利用可能な、コーティングされていない単密度の硬質ロックウールボードです。柔軟なエッジにより、木造フレーム構造の構造用垂直材間の一般的なスペースに完璧に適合します。 ECOROCK DUO は、コーティングされていない二重密度のロックウール断熱ボードで、頑丈な外面を備え、塗装下のファサード断熱用に設計されています。不燃性です。火災の発生に寄与しません(ユーロクラス A1)。利点:柔軟なエッジ。最適な幅。快適な温度環境(密度55kg/m³)。不燃性(ユーロクラスA1)。