製品を公開する
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

Google翻訳,
[ROCKWOOL France SASの製品]お住まいの国で在庫状況を確認してください]屋根の構成内側から外側へ:-石膏ボード13mm-吸湿性蒸気バリアINTELLOROCKFOL-金属構造45x18mmとハンガー300x47mm-ROCKMURNU 140mm(中央の距離から75x250mmの木製セクションの間1500mm)-ROCKCOMBLE 80mm(中心距離から600mm離れた60x80mmの木製垂木の間)-換気スペース-外部屋根要素ROCKCOMBLEおよびROCKMUR NUは、カバーされていない単一密度のストーンウールパネルです。 ROCKCOMBLEは、垂木の間のスペースに完全にフィットする柔軟なエッジを備えています。アプリケーション:垂木の間の屋根裏部屋の断熱に使用されます。
仕様
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
技術仕様
  • 固有参照番号RWF_SYS_FLEX_PRO
  • 製品ファミリInsulation
  • 製品グループAttics - In between rafters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)600
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)423
関連
  • 主要素材Stone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品