製品を公開する
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    Google翻訳,
    [ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] 壁の構成(内側から外側): - スチールトレイ 90.500 およびその他:厚さ 0.75mm - ROCKBARDAGE 130 または 110mm ロックウール断熱ボード - 金属被覆 0.75mm(垂直リブ) - 2.5 本の留め具/m² ROCKBARDAGE は、被覆板の特定の形状に組み込むように加工された、密度 50 kg/m3 のコーティングされていない単密度ロックウール断熱ボードです。 用途:二重金属被覆(垂直または水平)を備えた建物の熱音響断熱および受動防火に使用されます。
    仕様
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    技術仕様
    • 固有参照番号RWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • 製品ファミリInsulation
    • 製品グループVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-09-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)500
    • 幅(mm)1350
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主要素材Stone Wool
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品