Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] 壁の構成(内側から外側): - スチールトレイ 90.500 およびその他:厚さ 0.75mm - ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230mm ロックウール断熱ボード - 金属被覆 0.75mm(垂直リブ) - 2.5 ファスナー/m² ROCKBARDAGE EVOLUTION は、被覆板の特定の形状に組み込むように加工された、密度 50 kg/m3 のコーティングされていない単密度ロックウール断熱ボードです。 用途:二重金属被覆(垂直または水平)を備えた建物の熱音響断熱および受動防火に使用されます。