製品の公開
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
    ROCKWOOL

    Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)

    Google翻訳”,
    [ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] 屋根の構成(内側から外側): - リブ付き鋼板 0.75mm(広いスパンが可能) - ROCKACIER B NU ENERGY ロックウール断熱材:100mm ~ 160mm - 金属およびプラスチック固定具(コールドブリッジの破壊):4 個の固定具 / m²(χ固定 = 0.001 W / K) - 機械的に固定された 2 層のアスファルト膜 ROCKACIER B NU ENERGY は、コーティングされていない二重密度の裸のロックウール断熱ボードです。製造中に繊維の向きが制御され、機械的性能が向上します。 用途:リブ付き鋼板または木製要素で作られたアクセスできない平屋根の断熱に使用されます(クラス B)。 利点: - 熱性能(λ と熱的快適性)と防火安全性(不燃性 Euroclass A1)の最適な組み合わせ。・繊維をまっすぐに伸ばしているため、優れた機械的強度を実現。・優れた遮音性能。・長尺サイズ(2400x600mmおよび2400x1200mm、ただし全ての​​厚みで利用可能ではありません)により、より効率的な設置が可能。・寸法安定性に優れている。・腐食しにくく、非親水性。
    仕様
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
      Masse volumique nominale de la couche inférieure : 100 kg/m³
      Masse volumique nominale de la couche supérieure : 180 kg/m³
      Conductivité thermique : 0.036 W/m.K
      Tolérance d'épaisseur T5
      Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
      Contrainte en compression : TR10 kPa
      Contrainte en compression : CS(10/Y)30 kPa
      Classe de compressibilité (UEATc) : C (déformation 5 % sous charge d'essai de 40 kPa)
      Charge ponctuelle : PL(5)450
      Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
      Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    技術仕様
    • Unique refRWF_SYS_TAN_RBE_BITUME
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションFlat Roof Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)212
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類壁

    対応地域

    アフリカ ヨーロッパ
    アルジェリア
    フランス
    コートジボワール
    セネガル
    チュニジア
    モーリタニア
    モロッコ
    リビア
    南アフリカ
    西サハラ