製品の公開
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

Google翻訳”,

【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

コーティングされていないロックウールの硬質パネル。
鉄骨構造や防火扉などの建築要素の防火。
防火主力製品

仕様
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
技術仕様
  • Unique refRWS_CONLIT_P
  • コレクションセットPanels
  • コレクションVarious
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
アンドラ
アンゴラ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
カーボベルデ
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
ギニア・ビサウ
エクアドル
コスタリカ
モザンビーク
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
赤道ギニア
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア

類似製品