製品の公開
Rocksate Duo Plus (ES)
Rocksate Duo Plus (ES)
    ROCKWOOL

    Rocksate Duo Plus (ES)

    Google翻訳”,

    【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

    外部断熱システム (SATE) を備えたファサード専用の、コーティングされていない倍密度硬質火山岩ウール パネル。高密度の外層 (2 本の線でマーク) は、レンダリングの最適な付着を保証し、機械的動作を改善します。内部層の密度が低いため、パネルの熱性能が最適化され、サポートへの適応性が最大限に高まります。
    ファサードの外断熱複合システム (SATE) の断熱材。新築と改修。
    SATE ファサード用の単一の倍密度パネル。熱伝導性に優れています。

    仕様
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (120 y 70 kg/m3) no revestido, Rocksate Duo Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 60 cm y espesor 5 - 20 cm, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia a la compresión 10 %, 15 kPa. Resistencia a la carga puntual 200 N. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras 7,5 KPa.
    技術仕様
    • Unique refRWS_ROCKSATE_DUO_PLUS
    • コレクションセットPanels
    • コレクションFacades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
    アンドラ
    アンゴラ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    カーボベルデ
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    ギニア・ビサウ
    エクアドル
    コスタリカ
    モザンビーク
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    赤道ギニア
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品