製品の公開
Dachrock (HU)
ROCKWOOL

Dachrock (HU)

Google翻訳”,
Dachrockは、高圧で均質な断熱ボードであり、2層以上の真っ直ぐで歩けない単一シェルの陸屋根の断熱に特に適しています。 Hardrock Maxは、不均一なシートと組み合わせて使用すると、最下層としても使用できます。
仕様
  • Különösen alkalmas egyenes réteg­rendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére, kettő vagy több rétegben. A Hardrock Max inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó rétegként is használható.
技術仕様
  • Unique refdachrock-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品