製品の公開
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

Google翻訳”,
特許取得済みのDeltarockウェッジプレートは、垂木の間の高い屋根の断熱に特に適しています。ウェッジプレートの角をカットすることにより、50〜100cmの垂木の間隔を経済的に埋めることができます。
仕様
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
技術仕様
  • Unique refdeltarock-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションAttics - In between rafters
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品