製品の公開
Fixrock (HU)
ROCKWOOL

Fixrock (HU)

Google翻訳”,
Fixrockパネルは、クラッディング要素間のギャップが開いている場合でも、ファサードクラッディングを備えたプレハブの換気壁構造の断熱材として有利に使用できます。また、換気された空気層のない壁構造、装飾的なレンガのクラッディング構造にも使用できます。
仕様
  • Szerelt homlokzatburkolatos, hátul szellőztetett légréteges falszerkezetek hőszigeteléseként alkalmazható valamint felhasználható szellőztetett légréteggel nem rendelkező falszerkezetekben – dísztégla burkolatos szerkezetekben – is.
技術仕様
  • Unique reffixrock-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Ventilated façade
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品