製品の公開
Frontrock SUPER (HU)
ROCKWOOL

Frontrock SUPER (HU)

Google翻訳”,
FRONTROCK SUPERパネルは、建物のファサードの不燃性、蒸気透過性の断熱および遮音、およびファサードの防火障壁の構築に特に適しています。防火の面では、高さやリスククラスの評価が制限なく、どの建物にも設置できます。 FRONTROCK SUPERは、部分的な表面接着とダウエルの同時塗布によって固定されます。ミネラルウールや認定ダボに推奨される接着剤やグラウトと一緒に使用できます。データシートとパフォーマンスの宣言は、製造元の推奨事項と管理者のインストール手順とともに有効です。
仕様
  • A lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
技術仕様
  • Unique reffrontrock-super-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションETICS
  • 公開日2020-09-29
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品