製品を公開する
GRANROCK Super (PL)
GRANROCK Super (PL)
    ROCKWOOL

    GRANROCK Super (PL)

    Google翻訳,
    粒状のストーンウールGRANROCKSUPERは、断熱を目的としています。屋根裏部屋や一軒家の外壁の断熱に使用されます。ボードやマットの取り付けが不可能または困難な場合に使用します。
    仕様
    • Granulat GRANROCK SUPER stanowi niepalne ocieplenie z wełny skalnej ROCKWOOL. Izolację termiczną z granulatu wykonuje się za pomocą dowolnej maszyny do nadmuchu granulatów izolacyjnych. Dzięki granulatowi GRANROCK SUPER można ocieplać trudno dostępne miejsca, w których płyty z wełny skalnej ani maty by się nie sprawdziły. Może być montowany przez cały rok, niezależnie od temperatury i wilgotności.
    技術仕様
    • 固有参照番号granrock-pl
    • 製品ファミリInsulation
    • 製品グループBlown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材Stone Wool
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC 名称Insulation
    • UNSPSC コード3014
    • Uniclass 2015 コードPr_25_31_48_34
    • Uniclass 2015 説明Granular mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClass 番号23-13 25 19
    • OmniClass タイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ
    ポーランド

    類似製品