製品の公開
Hardrock MAX (HU)
ROCKWOOL

Hardrock MAX (HU)

Google翻訳”,
Hardrock Maxは、歩行不可能な単一シェルの陸屋根の断熱と遮音、および延焼の防止に特に適しています。不均一なプレートの上部クラストには、工場で刻印されたHARDROCK MAX TOP LAYERのマークが付いています。これは、敷設するときに常に上部にある必要があります(正面の写真を参照)。
仕様
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
技術仕様
  • Unique refhardrock-max-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • 公開日2020-09-25
  • エディション1
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品