製品の公開
KLIMAFIX (HU)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (HU)

Google翻訳”,
Klimafixは、換気および空調ダクト、建築サービス機器およびダクトに理想的な断熱材です。繊維が表面に垂直に配置されているため、比較的低いボディ密度でも非常に優れた圧縮強度を持ち、換気ダクトのコーナーエッジでも優れた曲げ性を発揮します。アルミホイル側では、最高作動温度は80℃です。 Klimafixアルミホイルをラミネートすることで、繊維素材のほこりを防ぎ、製品に美的外観を与えるため、Klimafixを屋内で別のカバーなしで使用することをお勧めします。 Klimafixの接着剤層のおかげで、スチールスパイクを使用せずにすばやく簡単に固定できます。
仕様
  • Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
技術仕様
  • Unique refklimafix-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションHVAC
  • 公開日2020-09-25
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品