製品の公開
Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

Google翻訳”,
Larockは、接着またはスポット溶接されたピンまたはポリウレタン接着剤を使用して、亜鉛メッキ鋼チャネルの表面に取り付けることができます。 Larock 32 ALSは、換気および空調ダクト、温水タンク、建築サービス機器およびダクトに理想的な断熱材です。
仕様
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
技術仕様
  • Unique reflarock32-als-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションHVAC
  • 公開日2020-09-25
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品