製品の公開
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

Google翻訳”,
Monrock Max Eは、真っ直ぐで歩けない単一シェルの陸屋根の断熱および防音、および延焼の防止に特に適しています。
仕様
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
技術仕様
  • Unique refmonrock-max-e-2000-hu
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • 公開日2020-09-25
  • エディション1
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ハンガリー

類似製品