製品を公開する
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Google翻訳,
良好な断熱パラメータを備えた陸屋根の断熱用のロックミネラルウールボード。
仕様
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
技術仕様
  • 固有参照番号roofrock-30e-pl
  • 製品ファミリInsulation
  • 製品グループFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-17
  • 版番号1
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)2020
関連
  • 主要素材Stone Wool
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC 名称Insulation
  • UNSPSC コード3014
  • Uniclass 2015 コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 説明Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19
  • OmniClass タイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ
ポーランド

類似製品