製品の公開
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SASによる製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]LABELROCKプラークデプラトル標準(10mm)は、10mmの石膏ボードで接着されたストーンウールの倍密度ボードです。アプリケーションLABELROCKプラークデプラトル標準(石膏ボード)は、すべてのタイプの組積造垂直壁の断熱に使用されます。それは、技術的な評価に応じて、壁に接着するか、フレームワークにねじ込むことによって実装されます。製品の利点-パネルの下部に統合された3cmの熱音響ジョイントにより、設置が簡単でパフォーマンスが向上します。
仕様
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_LABELROCK_STD10mm
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2700
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ