製品の公開
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での在庫状況をご確認ください] MB ROCK + は、コーティングされていない二重密度の硬質ロックウールボードです。木造建築物の内装断熱材として使用されます。柱の前面のコールドブリッジを最小限に抑えることができます。利点:熱快適性(密度 80+ kg/m3)があり、コールドブリッジを低減できます。不燃性(ユーロクラス A1)。
仕様
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_MB_ROCK_PLUS
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Wooden Frame
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品