製品の公開
Rock Up C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rock Up C Soudable (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] ROCK UP C SOUDABLE は、単密度 (厚さ 50 ~ 60 mm) または二重密度 (厚さ 70 ~ 160 mm) のロックウールボードで、アスファルト層と熱融着フィルムでコーティングされています。用途 手の届かない平屋根の断熱、石積みおよびコンクリート支持要素 (DTU 43.1 に準拠) に使用されます。技術ゾーンのある平屋根、緑化屋根、太陽光発電パネルシステムの下などの特定の用途に使用できます。利点: 経済的: 従来のアスファルト二層膜。不燃性 (Euroclass A1) で安全 (安全な溶接ステップ)。寸法安定性。作業現場の生産性を高めるための大型フォーマット。腐食防止、非親水性。
仕様
  • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCK_UP_C_SOUDABLE
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品