製品の公開
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] ROCKACIER B NU は、コーティングされていない単密度のロックウールボードです。製造中に繊維の向きが制御されているため、機械的性能が向上しています。用途 リブ付き鋼板または木製要素でできており、アクセスできない平屋根の断熱に使用されます (クラス B)。利点: 繊維がまっすぐになっているため、機械的強度が優れています。熱 (夏の快適性を含む) および音響性能。不燃性 (ユーロクラス A1)。ロング レングス形式 (2400x600mm および 2400x1200mm、すべての厚さで利用できるわけではありません) により、より効率的な設置が可能。寸法安定性。腐食せず、非親水性。
仕様
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKACIER_B_NU
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ