製品の公開
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

Google翻訳”,

[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]

Rockcomble(FR)は、垂木の間のスペースに完全にフィットする柔軟なエッジを備えた、剛性のある単一密度のコーティングされていないストーンウールパネルです。
これは、最初の層の垂木の間の屋根裏部屋の断熱に使用されます(FLEXEXPERTおよびFLEXPROを参照)。

利点:柔軟なエッジ。最適な幅。 50 kg / m3の密度(夏の暑い快適さ)。

仕様
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKCOMBLE
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションAttics - In between rafters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)565
  • 奥行き(mm)140
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品