製品の公開
Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SASによる製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]ROCKFAÇADEは、密度39 kg/m3の半硬質の裸石ウールスラブです。これは、追加の換気された追加のクラッディングの下のファサードの外部断熱に使用されます。利点:非常に高い熱性能。製品の強み。実装速度。火災への反応:ユーロクラスA1(不燃性)。
仕様
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKFACADE
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Ventilated façade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品