製品の公開
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]ROCKMURNUは、カバーされていない単一密度のストーンウールパネルです。アプリケーションROCKMURNUは、フレームワークとすべてのタイプの組積造壁の間のすべてのタイプの垂直壁の内壁の断熱に使用されます。その他の可能なアプリケーションROCKMURNuは、仕切り壁の断熱に使用できます。製品の利点最も用途の広い製品。 28〜36kg/m²の密度; 45から160mmまでの利用可能な厚さ。
仕様
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKMUR_NU
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall or Partition Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品