製品の公開
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOLFranceSASの製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]ROCKPLUSNUは、カバーされていない単一密度のストーンウールパネルです。アプリケーションROCKPLUSNUは、フレームワークとすべてのタイプの組積造壁の間のすべてのタイプの垂直壁の内壁の断熱に使用されます。その他の可能な用途ROCKPLUSNUは、屋根裏部屋の断熱にも使用できます。これは、第2層として使用されます(システムエキスパートおよびフレックスエキスパートを参照)。製品の利点75〜200mmで利用可能な最高の熱性能。
仕様
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_ROCKPLUS_NU
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall or Attics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1350
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 21 15 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品