製品の公開
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    Google翻訳”,
    [ROCKWOOL France SASの製品]お住まいの国で在庫状況を確認してください]壁の構成内側から外側へ:-スチールトレイ90.500(15%の穴あき):厚さ0.75mm-ROCKSOURDINE防湿材-ROCKBARDAGEENERGY150mmストーンウール断熱ボード-金属被覆0.75mm(垂直リブ)-2.5ファスナー/m²ROCKBARDAGENU ENERGYは、被覆板の特定の形状に統合されるように機械加工された、密度50 kg/m3のコーティングされていない単一密度のストーンウール断熱ボードです。アプリケーション:これは、ダブルスキンの金属被覆(垂直または水平)を備えた建物の熱音響断熱および耐火防火に使用されます。
    仕様
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    技術仕様
    • Unique refRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)1350
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類

    対応地域

    アフリカ ヨーロッパ
    アルジェリア
    フランス
    コートジボワール
    セネガル
    チュニジア
    モーリタニア
    モロッコ
    リビア
    南アフリカ
    西サハラ

    類似製品